Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Wall drain Scada 48001.01 Board 900mm, invisible cover

KESSEL-Wall drain Scada 48001.01 Board 900mm, invisible cover

Item comprised of installation board with drain body Scada and drain cover Drain body Wall drain Scada For floor drainage indoors With odor trap and flange for alternative sealing. Drainage capacity 0.5 l/sec flow rate Sealing water height 22 mm Drain body in ABS, lateral outlet Ø 50, with factory- mounted waterproofing membrane. Connection option at the front, on the left side or right side Installation board 900 × 200 mm Cover Invisible with stainless steel frame AISI 304 Width × height 296 × 61 mm For floor tiles up to 10 mm, can be tiled with wall tiles up to 10 mm
Opis
  • • Coverage features • Cover type: tileable drain cover Scada • Rust design: Invisible • Cover material: tileable • Cover color: selectable • Maximum covering height: 10 mm • Length: 296 mm • Height: 61 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 4.12 kg • Net weight: 4.12 kg • Water seal height: 22 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny48001-01
  • Rodzina produktuScada
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania