Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

Item comprised of installation board with drain body Scada and drain cover Drain body Wall drain Scada For floor drainage indoors With odor trap and flange for alternative sealing. Drainage capacity 0.5 l/sec flow rate Sealing water height 22 mm Drain body in ABS, lateral outlet Ø 50, with factory- mounted waterproofing membrane. Connection option at the front, on the left side or right side Installation board 1200 × 200 mm Cover Wave Width × height 312 × 74 mm For floor tiles up to 10 mm
Opis
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg • Water seal height: 22 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny48002-03
  • Rodzina produktuScada
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania