Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

Upper sections with glue flange with closed cover • Class: L 15 / M 125 • Cover: 200×200 mm • Compatibility: Special key Art. no. 48 954-SL (optional) • Version: Lateral drain slots, safety valve system • Note: Custom made (delivery time on request)
Opis
  • • Coverage features • Cover type: closed cover plate with inlet slots • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 15mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 110 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny48954-S-V2A-KF
  • Rodzina produktuSystem 200 upper sections - Individual Solutions
  • Grupa produktuDrainage technology - Individual Solutions
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt