Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.30 vertical outlet Ø 110, connection flange

KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.30 vertical outlet Ø 110, connection flange

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with vertical outlet Ø 110 Floor drain Ferrofix with connection flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap in stainless steel AISI 304. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 70 mm Upper section in stainless steel AISI 304 Slotted cover 190 × 190 mm in stainless steel AISI 304, class M 125
Opis
  • • Coverage features • Cover type: Slotted grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 190 mm • Width: 190 mm • Height: 30mm • Surface: stained • anti-slip • Lock: inserted • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 7.424 kg • Net weight: 7.071 kg • Water seal height: 70 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny55400-30
  • Rodzina produktuFerrofix drain
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania