Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Multitube 71250 backwater valve Ø 260

KESSEL-Multitube 71250 backwater valve Ø 260

Single flap backwater valve Multitube Made of polymer Ø 260 One self-closing flap
Opis
  • • Dimensions • Length: 730 mm • Width: 455 mm • Height: 485 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 250 - 275 mm • Color: Black • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 60 mm • Gross weight: 21.9 kg • Net weight: 19.28 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71250
  • Rodzina produktuPipe flaps off NS 200
  • Grupa produktuBackwater valves - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolymer
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt