Opublikuj swoje produkty
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device type Munich Ø400 made of plastic For separator systems, idling, horizontal outlet with Cleaning opening with funnel-shaped sludge discharge with shut-off valve, with female thread 3/4 "" Lid closed odor-tight with quick release fastener. Dimensions: • Width: 600 mm • Height: 750 mm • Inlet / outlet: DN 250 (250mm) Delivery: completely assembled at the factory
Opis
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny915864-M
  • Rodzina produktuGrease separators - Individual Solutions
  • Grupa produktuSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt