Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL sampling device type NBG DN 250 KESSEL sampling device for connection to the discharge line of the Fat and starch separator systems. made of PE-HD, for installation in horizontal pipes, with cleaning opening DN 100 and stopcock 1 "". KESSEL sampling device DN 250 Special version type NBG Made of PE-HD for connection to the drain line of the grease separator system, Inlet / outlet: horizontal
Opis
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny915864-NBG
  • Rodzina produktuGrease separators - Individual Solutions
  • Grupa produktuSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt