Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Sampling chamber Ø 400 for separation systems, outlet lateral Compatibility: For connection to outlet pipe of separator, no ponding (allows accurate samples). Inlet and outlet Ø ... available options for synthetic material pipes in: PE-HD (according to EN 1519-1); PVC-HT, PP or AS Inclusive: Cover sealed odour-tight with snap closure Drop height: 120 mm
Opis
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny915871
  • Rodzina produktuHorizontal sampling device free set-up
  • Grupa produktuSeparation technology - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania