Opublikuj swoje produkty
Towel rail

Towel rail

Plan Towel rail 14907170000, 300 mm, silver anodized
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny14907170000
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)67
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.473
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56