Opublikuj swoje produkty
Towel holder

Towel holder

Plan Towel holder 14918070000, 438 mm, stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny14918070000
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)69
  • Szerokość (mm)28
  • Głębokość (mm)438
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.9721
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe