Opublikuj swoje produkty
Ceiling support (Set)

Ceiling support (Set)

Plan Ceiling support (Set) 14941070600, 600 mm, stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny14941070600
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)610
  • Szerokość (mm)55
  • Głębokość (mm)55
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.634
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe