Opublikuj swoje produkty
Towel rack

Towel rack

Plan Towel rack 14975010000, 600 mm, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny14975010000
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)112
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)235
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)5.264
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe