Opublikuj swoje produkty
Bathroom stool max load 220 lb

Bathroom stool max load 220 lb

Plan Bathroom stool 14982010038, max load 220 lb, chrome-plated/light grey
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny14982010038
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)469
  • Szerokość (mm)340
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)5.782
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe