Opublikuj swoje produkty
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Tip-up seat 14983010037, wall mounted, ma x load: 286 lb, chrome-plated/dark grey
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny14983010037
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)128
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)397
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)9.26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe