Opublikuj swoje produkty
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903171838, w. battery driven push button, 850 mm, silver anodized/light grey
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34903171838
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuWC & Bidet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)182
  • Szerokość (mm)110
  • Głębokość (mm)850
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)6.419
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet