Opublikuj swoje produkty
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906010306, right/left hand, 465/765 mm, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34906010306
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuWC & Bidet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)765
  • Szerokość (mm)465
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)3.08
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe