Opublikuj swoje produkty
Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Plan Care Angle bar 135° 34907170402, left hand, 673/266 mm, silver anodized
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34907170402
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)266
  • Szerokość (mm)673
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.715
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe