Opublikuj swoje produkty
Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001170800, 800 mm, silver anodized
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35001170800
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)832
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.1271
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars