Opublikuj swoje produkty
Rail system with shower rail right

Rail system with shower rail right

AXESS Rail system 35015170201, with shower rail right, 850/1150/1301 mm, silver anodized
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35015170201
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1301
  • Szerokość (mm)1150
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)7.34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers