Opublikuj swoje produkty
Washbasin module 3 left hinged

Washbasin module 3 left hinged

Plan Integral Washbasin module 3 44977011701, left hinged, 326 x 325 x 143 mm, chrome/ aluminium silver
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny44977011701
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)325
  • Szerokość (mm)326
  • Głębokość (mm)143
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)6.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe