Opublikuj swoje produkty
Single lever basin mixer fitting 130 with pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 130 with pop-up waste

Plan blue Single lever basin mixer 130 53902010002, with pop-up waste, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny53902010002
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)203
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.99
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne