Opublikuj swoje produkty
Hand shower sliding rail with shower bracket

Hand shower sliding rail with shower bracket

Plan Hand shower sliding rail 54985010800, with shower bracket, 800 mm, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny54985010800
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)22
  • Głębokość (mm)67
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.112
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne