Opublikuj swoje produkty
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516011102, for wall installation/squared, extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny59516011102
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)74
  • Szerokość (mm)88
  • Głębokość (mm)219
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.366
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne