Opublikuj swoje produkty
Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

IXMO Stop valve concealed DN15 59541010102, w. wall outlet for shower hose, with square rosette, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny59541010102
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.464
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne