Opublikuj swoje produkty
Bath filler/ spout DN 15 with round rosette

Bath filler/ spout DN 15 with round rosette

IXMO Bath filler/ spout DN 15 59545010001, with round rosette, extension: 130 mm, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny59545010001
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)152
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.224
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne