Opublikuj swoje produkty
Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

IXMO Set IXMO_solo single lever mix 59552019522, with hose connection/square, handle IXMO Pure, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny59552019522
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)89
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.856
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne