Opublikuj swoje produkty
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Zarchiwizowane

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKLMRSAP
  • Rodzina produktuProtection System
  • Grupa produktuKee Line
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCŁącznik
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_50
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety and protection