Opublikuj swoje produkty
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

Chrome shower set

Opis
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaquastyle
  • Rodzina produktuThe shower
  • Grupa produktuShower columns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1530
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa