Opublikuj swoje produkty
FDEB SERIES
Kingspan ES

FDEB SERIES

FDEB range are panels faced by Hpl, Linoleum, PVC rubber manufactured by a high density chipboard core with a galvanized steel sheet on bottom side, also with galvanized steel sheet on bottom and on top, matching all the New European Norm EN 12825 requitements. System of panels laid on pedestals made of zinc steel that provide the office with a really strong loading capacity and great ressitance, and with the interchanging of panels guaranteed.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFDEB_G4
  • Rodzina produktuAccess Floor
  • Grupa produktuPanels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617