Opublikuj swoje produkty
Kooltherm K17 Zespolona płyta izolacyjna do suchej zabudowy
Kooltherm K17 Zespolona płyta izolacyjna do suchej zabudowy
    Kingspan
    Zarchiwizowane

    Kooltherm K17 Zespolona płyta izolacyjna do suchej zabudowy

    "Do termoizolacji ścian od wewnątrz, do mocowania mechanicznego oraz przy użyciu kleju. Kingspan Kooltherm K17 to płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej z zespolona z płytą kartonowo - gipsową o grubości 12,5mm lub 9,5 mm w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego. Współczynnik lambda równy 0,020 W/(mK). Jest to idealne rozwiązanie do termoizolacji ścian od wewnątrz. Kooltherm K17 jest rozwiązaniem dedykowanym dla budynków nowych, jak również do termorenowacji, szczególnie klatek schodowych budynków wielorodzinnych."
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • Rodzina produktuInsulation
    • Grupa produktuInsulation board
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPianka fenolowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014