Opublikuj swoje produkty
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Opis
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyESW8
  • Rodzina produktuThermal insulation
  • Grupa produktuReflective insulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-12-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20000
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPET
  • Zaprojektowano wKostaryka
  • Wyprodukowano wKostaryka
  • Waga netto (kg)7.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation