Opublikuj swoje produkty
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Zarchiwizowane

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Opis
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuInsulated Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
  • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
  • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
  • OmniClass TitleStructural Insulated Panels