Opublikuj swoje produkty
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Zarchiwizowane

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Opis
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKEBDS-90020
  • Rodzina produktuHoods
  • Grupa produktuHoods
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)875
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods
  • OmniClass Number23-21 23 43 11
  • OmniClass TitleResidential Range Hoods