Opublikuj swoje produkty
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Opis
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • Rodzina produktuHob
  • Grupa produktuGas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment