Opublikuj swoje produkty
60 CM Gas Hob
KitchenAid

60 CM Gas Hob

4.5 z 5 gwiazdek4.5(40 recenzje)
The 60 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This induction hob has a standard installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKHGD4-60510
  • Rodzina produktuHobs
  • Grupa produktuGas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)49
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)12.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka