Opublikuj swoje produkty
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

3.8 z 5 gwiazdek3.8(59 recenzje)
Space saving front to back automatic coffee maker. This unit includes a heating tank, connection for a cold water supply, decanter service with three burners, funnel and a water flow controller. The unit is used for semi-automatic coffee brewing in cafeterias and commercial institutions. The unit automatically shuts off the water flow when enough has passed through to fill the pot. The unit is normally provided plumbed with a hot water faucet to the side for making other hot drinks (tea, cider, cocoa, etc.). The database height dimension does not include the clearance for coffee decanters warming on the upper burners.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK1552
  • Rodzina produktuBrewer
  • Grupa produktuCoffee
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)530
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia