Opublikuj swoje produkty
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding
Knauf Gips KG

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 z 5 gwiazdek3.9(9 recenzje)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
Opis
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Rodzina produktuDrywall-systems
  • Grupa produktuDrywall-systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509