Opublikuj swoje produkty
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards
Knauf Gips KG

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Gypsum boards are applied depending on the substrate in different attachment types. In the thin-bed process on a level surface. With Perlfix-Batzen for unevenness up to 20 mm. With plate strips for unevenness over 20 mm. Prerequisite: stable, preferably level ground. With Knauf panels with V-milling corner formations or special room geometries can be executed with high-quality surface.
Opis
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Rodzina produktuDrywall-systems
  • Grupa produktuShaft walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana