Opublikuj swoje produkty
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles
Knauf Gips KG

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

The shaft wall system W630.de is designed with a bolt mechanism up to a shaft width of 5.00 m. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
Opis
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • Rodzina produktuDrywall-systems
  • Grupa produktuShaft walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana