Opublikuj swoje produkty
W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding
Knauf

W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding

Knauf Shaftwall is our innovative system to form enclosures around service and lift shafts while working from one side. The unique Knauf ‘C-T’ Stud makes this possible with a minimum amount of components. • Quickly constructed from one side • Up to 2 hours fire resistance • Robust • Proven in tall buildings across the UK • Uses our unique and clever Knauf ‘C-T’ Stud
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyW636_sp_Knauf-Shaftwall-System-fourth-layer-cladding
  • Rodzina produktuDrywall Systems
  • Grupa produktuDrywall Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19.53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Gypsum Partitions
  • OmniClass Number23-15 11 11 11
  • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions