Opublikuj swoje produkty
WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame
Knauf
Zarchiwizowane

WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame

Cement board for exterior use with Portland cement and aggregate core: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is the ideal exterior render substrate and can be used for many other surface finishes, such as paint or brick slips. It is a robust, non-combustible building panel and helps to form equally strong but significantly thinner structures, which provides more interior space in buildings. Knauf AQUAPANEL® Exterior offers a high quality and economical alternative to traditional methods of construction, such as brick and block.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • Rodzina produktuExterior Systems
  • Grupa produktuExterior Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana