Opublikuj swoje produkty
Metal Canopy - Concave
Zarchiwizowane

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Skontaktuj się z Knauf Ceiling Solutions

Opis
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMetal_Canopy_Concave
  • Rodzina produktuMETAL Ceiling Solutions
  • Grupa produktuMetal Canopy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 23 11
  • OmniClass TitleSuspended Ceilings