Opublikuj swoje produkty
Metal Lay-In - Plain
Zarchiwizowane

Metal Lay-In - Plain

Obejmująca całą gamę produktów rodzina standardowych metalowych płyt sufitowych, dostępnych z różnymi rodzajami krawędzi i przeznaczonych do stosowania z rusztami widocznymi firmy Armstrong. Płyty dostępne z różnymi wzorami perforacji, umożliwiającymi osiągnięcie różnorodnych efektów wizualnych. Płyty Metal Board Plain mogą być stosowane w pomieszczeniach czystych klasy ISO 5 (dawniej jako US FS 209E Class 100).

Skontaktuj się z Knauf Ceiling Solutions

Opis
  • Standardowe systemy zawieszenia: Prelude 15, Prelude 24 Alternatywne systemy zawieszenia: Własności akustyczne: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Odbicie światła: 85% Odporność na podwyższoną wilgotność względną powietrza: 95% Euroklasa Reakcja na ogień: 'A2-s1,d0' - 'A1' Własności emisyjności (francuska klasa VOC): A+ Zawartość materiałów pochodzących z odzysku: 30% 15 lat gwarancji / 30 lat gwarancji Opcje krawędzi: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Opcje modułów: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * Modul 750x750 dostępny tylko dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Moduł 625x625 wyłącznie dla krajów D, A, CH.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMetal_Lay-In-Plain
  • Rodzina produktuMETAL Ceiling Solutions
  • Grupa produktuMetal Lay-In
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 23 11
  • OmniClass TitleSuspended Ceilings