Opublikuj swoje produkty
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11785001
    • Rodzina produktuElectric
    • Grupa produktuAdvance
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)665
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)4.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous shower units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Irlandia
    Wielka Brytania