Opublikuj swoje produkty
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, it features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11785003
    • Rodzina produktuElectric
    • Grupa produktuAdvance Flex
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)226
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)4.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous shower units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Irlandia
    Wielka Brytania