Opublikuj swoje produkty
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
    Mira Showers

    Mira Play 8.5kW

    Mira Play is designed to perfectly complement any contemporary bathroom. This electric shower is both affordable and efficient and with the patented Mira Clearscale™ technology you can be sure of a longer lasting, better performing shower.
    Opis
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 meter head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPLAY85
    • Rodzina produktuElectric
    • Grupa produktuPlay
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)680
    • Szerokość (mm)223
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)2.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous shower units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Irlandia
    Wielka Brytania