Opublikuj swoje produkty
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
    Mira Showers

    Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Consistent, all-year round performance and suitable for any system, it's the ultimate electric shower in reliability. For a great showering experience at an affordable price, the Mira Vie is the perfect solution.
    Opis
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVIE95CHROME
    • Rodzina produktuElectric
    • Grupa produktuVie
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)229
    • Głębokość (mm)675
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)2.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Irlandia
    Wielka Brytania