Opublikuj swoje produkty
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
    Mira Showers

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Made from durable acrylic capped resin stone, Mira Flight Low shower tray isn’t just incredibly tough and surprisingly light, it’s also one of the lowest trays you can buy and now comes with a Corner Waste option.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1000X8004UPS
    • Rodzina produktuShower Trays
    • Grupa produktuFlight Low Corner Waste
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)875
    • Głębokość (mm)1075
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)54.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe