Opublikuj swoje produkty
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth
    Opis
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFLIGHTLOWREC1200X760
    • Rodzina produktuShower Trays
    • Grupa produktuFlight Low
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)29.69
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays