Opublikuj swoje produkty
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
    Mira Showers

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Incredibly strong, light and easy to fit. The Mira Flight shower tray has a great new contemporary and sleek look that always keeps its colour and includes Biocote® technology which reduces bacteria by up to 99.9%.
    Opis
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFLIGHTSQ760X7604UPS
    • Rodzina produktuShower Trays
    • Grupa produktuFlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    • Szerokość (mm)760
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)22.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays